Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Byggradio med laddare som klarar spänningarna för alla Hilti Li-ion-batterier
  • Bluetooth®-koppling med NFC för att enkelt kunna spela musik från alla kompatibla enheter
  • 2 x 20W kraftfulla tvåvägshögtalare ger riktigt bra ljud
  • Stötfångare skyddar hela radion
  • Kan drivas med alla 14,4–36 V Hilti Li-ion-batterier eller kan kopplas in i ett vägguttag
Användningsområden
  • Laddar alla Hilti Li-ion-batterier (12–36 V), 12 V kräver laddningsadapter CA-B13
  • Bluetooth®, 3,5 mm uttag och 5,0 V/2,1 A USB-laddare
  • AM-, FM- och DAB-stationer
  • Bluetooth® koppling via NFC

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support