Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Kraftfull och bekväm tigersåg gjord för att du ska kunna hantera långa dagar med rivning
  • Avancerad ergonomi med aktiv vibrationsreducering – designad för att ge ett fast tvåhandsgrepp för jämn kapning genom kraftigare metall, trä och byggmaterial
  • Omdesignat bladfäste utan nyckel som är ännu enklare att använda, så du lägger mindre tid på att byta blad
  • Nästintill damfritt arbete när du kopplar på SR DRS dammsugarenheten som är ett tillval, och en kompatibel dammsugare
  • Borstlös motor som är i stort sett underhållsfri vilket minskar avbrott
Användningsområden
  • Kapa träbalkar upp till 100 mm med spik i
  • Kapa stålrör upp till 110 mm i diameter
  • Kapa tunnväggigt gjutjärn och andra kraftiga metallrör
  • Såga genom alla slags plast och glas
  • Kapa spikinnehållande träbalkar upp till 3-7/8" i tjocklek

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support