SL 2-A22 LED Lampa
Ny produktArtikel #r7107460
Batteridriven 22 V LED lampa med flexibelt huvud som lyser upp trånga till medelstora byggarbetsplatser
- Ljusstyrka: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Drifttid: B 22/2,6: 12 timmar (50 %), 6,5 timmar (100 %), B 22/5,2: 22,3 timmar (50 %), 13,6 timmar (100 %)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- LED-panel som inte blir varm, den här batteridrivna lampan kan lysa upp en hel byggarbetsplats utan att bli varm på panelen
- Den klarar att lysa i upp till 3 dagar på samma Li-on batteri som du har till dina andra Hilti-verktyg
- Tre ljusstyrkor – du kan minska ljusstyrkan i trånga utrymmen
- Krok som går att dra in och förvara i lampan så du kan hålla lampan i handen
- Tilt och 360 graders rotation gör att du kan sätta upp lampan så att det lyser bra oavsett var på bygget det behövs
Användningsområden
- Lysa upp mörka eller dåligt upplysta byggarbetsplatser
- Inspektion av målade ytor eller andra ytor med finsh
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.