TE 4-A22 Batteridriven borrhammare
Ny produktArtikel #r3159232
Kompakt 22 V batteridriven borrhammare som är bra för långvariga arbete
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003: 3.3 kg
- Optimalt slagborrningsområde: 5 - 12 mm
- Slagborrningsområde i diameter: 4 - 18 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Ergonomiskt D-handtag som är bekvämt när du arbetar länge med verktyget
- Byggd robust och speciellt för att borra kraftfullt med batteri
- Väldigt bra balans mellan kraft och vikt på verktyget med en kompakt design
- I stort sett borrning helt utan damm när du använder den med dammutsuget DRS-4-A
- Steglös strömbrytare för exakt borrning
Användningsområden
- Borrning och slagborrning i betong och murverk
- Tillfällig borrning i trä och stål med snabbchuckadapter (tillval)
- Skruvdragning med den speciella bitshållaren som har TE-C fästet (SDS Plus)
- Borrning i betong i dammkänsliga miljöer med det påkopplingsbara dammutsuget (DRS-4-A)
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.