TE 6-A36 Batteridriven borrhammare
Ny produktArtikel #r4694033
Kraftfull 36 V batteridriven borrhammare med D-grepp för överlägsen slagborrning och mejsling i betong
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 3.7 kg
- Optimalt slagborrningsområde: 6 - 16 mm
- Slagborrningsområde i diameter: 4 - 20 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Extremt kraftfull borrhammare som är gjord för betongborrning i serie
- Väldigt bekväm och lätt som gör den enkel att arbeta med
- Du kan arbeta väldigt flexibelt tack vare de starka 36 V Li-ion-batterierna som håller länge
- Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör att du inte lika lätt blir trött av att arbeta med verktyget som ger mer produktivitet
- Praktiskt taget dammfri borrning med dammutsuget DRS-6-A
Användningsområden
- Borrning och slagborrning i betong och murverk
- Tillfällig borrning i trä och stål med snabbchuck (tillval)
- Skruvdragning med den speciella bitshållaren som har TE-C fästet (SDS Plus)
- Borrning i betong i dammkänsliga miljöer med påkopplingsbart dammutsug DRS-6-A (02)
- Lättare mejsling
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.