Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Specialchuck gjord för metallborrning, med ”självspänning” som gör att borret inte glider
  • Ny sätt att välja växel gör att du inte behöver titta på verkyget för att byta växel
  • Mycket slitstark fyrväxlad skruvdragare med växelhus helt i metall som ger bästa hastighet för metallborrning
  • Högt varvtal på 2100 varv/min för snabb borrning
  • Chuck helt i metall ger bättre hantering
Användningsområden
  • Borrning i metall med HSS-borr upp till 20 mm i diamater
  • Gängning upp till storlek M14 med hjälp av bits med runt skaft (inte för bits med fyrkantig form)
  • Försänkning i metall med diametrar upp till 31 mm
  • Borrning med stegborr upp till 40 mm i diameter i metallplåt upp till 3 mm
  • Borra hål i metall med hålsågar upp till 102 mm

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support