Produktfamilj

SF 10W-A22

Mycket stark batteridriven 22 V borrskruvdragare med fyrväxlad växellåda för högt vridmoment i krävande tillämpningar i trä och andra material

Fördelar & användningsområden
Fördelar
  • Mycket kraftfull: högt vridmoment för de tuffaste användningsområdena
  • Mycket slagtåligt fyrhastighets växelhus i metall för högt vridmoment
  • Chuck i metall för bättre hantering
  • Batterierna och verktygen har mycket robusta, slagtåliga glasfiberförstärka höljen
  • LED-ljus i greppbasen för belysning av mörka områden
Användningsområden
  • Borrning i trä med spiralborrar upp till 50 mm i diameter
  • Borra för uttag och genomgående hål med hålsågar upp till 152 mm i diameter
  • Skruvning i trä med skruvar upp till 12 mm i diameter och 400 mm i längd
  • Borrning i trä med flatborrar upp till 40 mm i diameter
Service
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får en 3 månaders kostnadsfri period efter varje reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management
Produktuppsättningar
Filter
Sortera efter
Tillbaka till resultat (2)
Filtrera produkter efter dessa kriterier
Tillbaka till produktlista
Välj sorteringsalternativ

4 artiklar (varianter och kit)

Artikelnummer Förpackningsenhet Pris/enhet Antal
Pris/enhet
7 740,00 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
3 110,00 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
3 010,00 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
134,50 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Teknisk data
Dokument & filmer