Produktfamilj

SF 8M-A22

Extremt kraftfull batteridriven 22 V borrskruvdragare med fyra växlar och chuck som klarar extremt hög spännkraft för att minska risken att borrkronan glider ur, för hög prestanda vid metallborrning

Fördelar & användningsområden
Fördelar
  • Mycket tålig fyrväxlad skruvdragare med växelhus i metall som levererar optimala hastigheter för olika metallborrningsapplikationer
  • Specialchuck optimerad för metallborrning, med “självspännande” funktion för att förhindra att borret glider under drift
  • Batterierna och verktygen har mycket robusta, slagtåliga glasfiberförstärka höljen
  • Högt varvtal på 2100 varv/min för snabb borrning
  • LED-ljus i greppbasen för belysning av mörka områden
Användningsområden
  • Borrning i metall med HSS-borrar upp till 20 mm i diamater
  • Gängning upp till storlek M14 med hjälp av bits med runt skaft (ej lämpliga för bits med fyrkantsskaft)
  • Borrning med stegbitar upp till 40 mm i diameter i metallplåt upp till 3 mm
  • Borra hål i metall med hålsågar upp till 102 mm
Service
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Produktval och priser

Lastning
Vi beklagar - ett fel har inträffat

Tyvärr har vi inte möjlighet att ladda denna del av sidan på grund av ett tekniskt fel. Var vänlig kontakta vår kundservice .

Filter
Sortera efter
Tillbaka till resultat (2)
Filtrera produkter efter dessa kriterier
Tillbaka till produktlista
Välj sorteringsalternativ

4 artiklar (varianter och kit)

Artikelnummer Förpackningsenhet Pris/enhet Antal
Pris/enhet
8 111,52 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
3 259,28 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
3 154,48 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
114,76 SEK / 1 Styck