Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Momentinställning ger noggrann kontroll vid känsliga skruvdragningsarbeten
  • Hög produktivitet tack vare borrhastigheter upp till 1 500 rpm
  • Bälteskrok eller hölster (tillval) för extra rörlighet och bekvämlighet
  • Ultrakompakt design för bra åtkomst i trånga hörn
  • Spännings-, ström- och temperatursensorer för effektivt motorskydd
Användningsområden
  • Montering av strömbrytare, uttag, rörklammer och annan utrustning
  • Skruvning i trä med skruvar upp till 6 mm i diameter
  • Skruvning i metall med självborrande skruvar upp till 4,8 mm i diameter
  • Borrning i metall med HSS-borrar upp till 8 mm i diamater
  • Borrning i trä med spiralborrar och flatborrar upp till 14 mm diameter

Service

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management