Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • 144 mm längd och ultrakompakt design för maximal åtkomst
  • Snabbchuck optimerad för 25 mm bit-längd för maximal bekvämlighet och minsta totala verktygslängd med monterad bit
  • Inbyggd dubbel LED-lampa för nästintill skuggfri belysning av arbetsområdet
  • Ergonomiskt grepp och perfekt balans för maximal arbetskomfort
  • Momentinställning ger noggrann kontroll vid känsliga skruvdragningsarbeten
Användningsområden
  • Montering av strömbrytare, uttag och annan utrustning
  • Skruvning i trä med skruvar upp till 6 mm i diameter
  • Borrning i metall med HSS-borrar upp till 8 mm i diamater
  • Infästning av skruvar till plastpluggar upp till 6 mm i diameter
  • Borrning i trä med spiralborrar och flatborrar upp till 14 mm i diameter

Service

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management