Produktfamilj

SFC 22-A

Kompakt batteridriven 22 V borrskruvdragare som drivs med Li-ion-batteri med 13 mm nyckellös chuck för lätta och medeltunga tillämpningar

Fördelar & användningsområden
Fördelar
  • Lätt och kompakt
  • Ergonomiskt utformat grepp för bättre arbetskomfort
  • Motor av högsta kvalitet
  • Mycket kompakt och robust Hilti litium CPC-batteri för hög prestanda och lång livslängd
  • Motorn skyddas effektivt genom spännings-, ström- och temperatursensorer för att förhindra överbelastning
Användningsområden
  • Borrning i trä med spiralborrar och flatborrar upp till 26 mm diameter
  • Hålsågning i diameter upp till 82 mm
  • Infästning i stål med skruvar upp till 4,8 mm i diameter
  • Borrning i stål upp till 10 mm diameter
Service
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Produktval och priser

Lastning
Vi beklagar - ett fel har inträffat

Tyvärr har vi inte möjlighet att ladda denna del av sidan på grund av ett tekniskt fel. Var vänlig kontakta vår kundservice .

Filter
Sortera efter
Tillbaka till resultat (2)
Filtrera produkter efter dessa kriterier
Tillbaka till produktlista
Välj sorteringsalternativ

3 artiklar (varianter och kit)

Artikelnummer Förpackningsenhet Pris/enhet Antal
Pris/enhet
5 183,51 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
1 247,12 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
1 142,32 SEK / 1 Styck