Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Extra hög batterikapacitet (3,3 Ah)
  • Bra prestanda för krävande användningsområden (40 Nm i mjukt förband)
  • Mycket snabbt för ett 14 V-verktyg (2250 varv/minut)
  • Perfekt belysning av arbetsområdet tack vare inbyggd LED-lampa
  • Högklassiga mekaniska komponenter och ytterhöljeskomponenter konstruerade för att klara professionell användning
Användningsområden
  • Slagborrning i upp till 14 mm i diameter i tegel, murverk och mjuk betong
  • Borra för urtag och genomgående hål med hålsågar
  • Skruvning av grova träskruvar upp till 8 mm i diameter
  • Borrning i trä med spiralborrar och flatborrar upp till 28 mm i diameter
  • Infästning i metall med skruvar upp till 4,8 mm i diameter

Service

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management