Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Enastående förhållande mellan effekt och storlek
  • Hiltis aktiva vridmomentskontroll (ATC) ger ett extra skydd mot att verktyget överroterar när borr fastnar
  • Den ”intelligenta” elektroniska kopplingen möjliggör olika driftslägen för olika tillämpningar
  • CPC 22 V litiumjonbatterier med hög kapacitet ger tillförlitlig, varaktig effekt
  • Högt varvtal på 1600 varv/min för snabb borrning
Användningsområden
  • Infästning av skruvar till plastpluggar upp till 14 mm i diameter
  • Dragning av grova träskruvar
  • Borrning i trä med spiralborrar och flatborrar upp till 32 mm diameter
  • Borra för uttag och genomgående hål med hålsågar upp till 125 mm i diameter
  • Skruvning av självborrande skruvar 4,8 mm i diameter med högt varvtal i metall