NPR 19-A Pressverktyg
Ny produktArtikel #r7794691
Kompakt 22V batteridrivet pressverktyg med utbytbara pressbackar för rör av metall och plast upp till 40 mm
- Presskraft: 19 kN
- För användning med klämbackar: NPR PM **
- Presskapacitet i metallrör: 35 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Verktygshuvudet roterar 350 grader som gör det enkelt att komma åt oavsett situation
- Låsstiftet gör att den bara kan låsas i korrekta positioner
- Backarna drar tillbaka sig automatiskt till sin urpsungliga position efter varje pressning
- Trycksensor – verktyget pressar inte om inte det inte uppnått rätt tryck
- Säkerhetsvarning – Varnar med ljud och lampor om något gått fel
Användningsområden
- Pressningsintervall upp till 35 mm för metallrör*
- Pressningsintervall upp till 40 mm för plaströr*
- *Värdena är systemberoende. Läs originalbruksanvisningen från systemleverantören för att säkerställa korrekt och säker pressning
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.