Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Oöverträffad säkerhet: snabb klingbroms, pålitligt och robust klingskydd, LED-belysning för bättre synlighet vid kaplinjen, säker avstängning av batteriposition
  • Kap- och korssnitt med upp till 70 mm kapdjup
  • Optimerad dammuppsamling
  • Förval av kapvinkel: 22,5, 45 och 50 grader
  • Mycket snabbt klingstopp (0,5 sek)
Användningsområden
  • Kapar formsättningsskivor, plank, lister, OSB, spånskivor, plywood och plast
  • Såga trämaterial
  • Vinkelsnitt och geringssnitt, med eller utan en styrskena
  • Kap- och korssnitt med upp till 70 mm kapdjup
  • Elektrisk installation: horisontella väggkapningar

Service

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management