Produktfamilj

SCW 22-A

Batteridriven 22 V cirkelsåg med låg vikt, för kapning i material upp till 57 mm tjocklek

Fördelar & användningsområden
Fördelar
  • Imponerande kaphastighet och hög batterikapacitet som möjliggör större arbetseffektivitet och fler sågade meter per batteriladdning än med andra verktyg i samma prestandaklass
  • Låg vikt på endast 3,9 kg, i jämförelse med konkurrenternas sladd-drivna verktyg på 5,6 kg - enklare och mindre ansträngande att använda
  • Kompatibel med alla Hilti 22 V-batterier, display för exakt batteriladdningsstatus
  • Lätt, välbalanserad och kompakt såg för kontinuerlig användning med mindre uttröttning
  • Andra generationens Hilti lithium CPC-teknik (Cordless Power Care): separat spänningskontroll för varje cell för maximal servicelivslängd, fler laddningscykler kan genomföras tack vare de robusta cellerna
Användningsområden
  • Allmän byggnation: kapa formsättningsskivor, OSB, plywood, spånskivor, plast, bärreglar och lister
  • Invändig finish: kapa gipsskivor, cementbaseradeskivor, MDF och HDF
  • Såga trämaterial
  • Längsskärning och kapning samt vinkelskärning och geringssnitt
Service
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Produktval och priser

Lastning
Vi beklagar - ett fel har inträffat

Tyvärr har vi inte möjlighet att ladda denna del av sidan på grund av ett tekniskt fel. Var vänlig kontakta vår kundservice .

Filter
Sortera efter
Tillbaka till resultat (2)
Filtrera produkter efter dessa kriterier
Tillbaka till produktlista
Välj sorteringsalternativ

3 artiklar (varianter och kit)

Artikelnummer Bladdiameter - område Spindel Förpackningsenhet Pris/enhet Antal
Pris/enhet
7 577,05 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
2 724,80 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
2 620,00 SEK / 1 Styck