Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Kolfri motor för lång livslängd och mer arbete per laddning
  • Kompakt design gör det enkelt att komma åt i snäva hörn och där utrymmet är begränsat
  • Tre växlar gör det enkelt att växla mellan olika hastigheter och moment
  • Fyra lysdioder runt chucken belyser arbetsytan för att underlätta arbetet
  • Elektronisk variabel hastighetskontroll och motorbroms för exakt start och stopp
Användningsområden
  • Infästning av 6 mm HUS3 skruvankare i betong
  • Infästning av 8-10 mm HRD fasadplugg i murverk och betong
  • Dragning av fransk träskruv upp till 8 mm i diameter i trä
  • Skruvning av träskruv upp till 10 mm i diameter
  • Åtdragning och lossning av bultar i storlekarna M6 till M16

Service

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management