Produktfamilj

SIW 22-A

Universell 22 V batteridriven slagmutterdragare med 1/2" låsning med spärrkula, borstlös motor och treväxlad utväxling för tillförlitlig förankring och bultning

Fördelar & användningsområden
Fördelar
  • Högeffektiv kolfri motor ger lång livslängd och mer arbete per laddning
  • Kompakt design gör det enkelt att komma åt i snäva hörn och där utrymmet är begränsat
  • Tre växlar och elektronisk varvtalsreglering gör det enkelt att växla mellan olika hastigheter och moment
  • Fyra lysdioder runt chucken belyser arbetsytan för att underlätta arbetet
  • Elektroniskt varvtalsreglering och motorbroms för exakt start och stopp
Användningsområden
  • Infästning av HUS3 skruvankare 6 och 8 mm i betong
  • Infästning av skruvar med HRD fasadplugg 8 till 10 mm diameter i murverk och betong
  • Dragning av fransk träskruv upp till 8 mm i diameter i trä
  • Åtdragning och lossning av muttrar och bultar upp till 10 mm i diameter
  • Åtdragning och lossning av bultar i storlekarna M6 till M16
Service
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Produktval och priser

Lastning
Vi beklagar - ett fel har inträffat

Tyvärr har vi inte möjlighet att ladda denna del av sidan på grund av ett tekniskt fel. Var vänlig kontakta vår kundservice .

Sortera efter
Tillbaka till produktlista
Välj sorteringsalternativ

2 artiklar (varianter och kit)

Artikelnummer Förpackningsenhet Pris/enhet Antal
Pris/enhet
2 724,80 SEK / 1 Styck
Beställning & produktdetaljer
Pris/enhet
2 620,00 SEK / 1 Styck