Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Enkel och robust design
  • Gjord av extra starkt stål
  • Perfekt form som gör att det fäster och skruvar bättre, gjord med precision för att inte slira
Användningsområden
  • ¼" sexkantsfäste för användning med alla vanliga bitshållare (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Klarar alla vanliga montage – rekommenderade för mjukare material som t.ex trä
  • Montage med skruv i många olika material
  • Finns i bitsfästena Torx®, Phillips®, fyrkants, sexkant och Pozi®

Teknisk data

Konsultering och support