Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Designen är utan magnet, låser sig med spärrkula för skruv med sexkantsskalle
  • Metallspån kan inte tränga in
  • Gjord med stål som klarar slag – gör att det inte går sönder
Användningsområden
  • ¼" sexkantsfäste för användning med alla vanliga bitshållare (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • För användning med batteridrivna skruvdragare och slagskruvdragare
  • Sexkantshylsa för användning med sexkantsskruv som t.ex plåtskruv
  • En sexkantshylsa för användning med både rostfria skruvar och kolstålsskruvar

Teknisk data

Konsultering och support