Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Precisionsslipade HSS-Co borr
  • Specialutformad spets med spetsvinkel – för exakt självcentrering, snabb start och mindre risk för att spetsen slirar på ytan
  • 135° graders spetsvinkel – det bästa valet för högre borrhastighet med mindre värme vid borrning i hårdare grundmaterial
  • Starkt kvalitetsstål – borr tillverkade för exakt borrning i både mjuka och hårda material
  • Enklare spånborttagning och optimerad värmeminskning – spiralform för bättre fördelning av smörjmedel till borrspetsen
Användningsområden
  • Borrning av hål i medellegerat och olegerat stål ≤900 N/mm²
  • Borrning i aluminium, mässing, koppar och plast
  • Optimerad prestanda uppnås vid tillämpning av rätt hastighet och skärolja

Teknisk data

Konsultering och support