Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Godkända av Geberit för pressning av Mepla-rörsystem
  • Pressbackar för presskopplingar med G-kontur upp till 40 mm
  • Har NFC-tagg för enkel identifiering och hantering via Hilti Connect och ON!Track
Användningsområden
  • Klarar att pressa plaströr upp till 40 mm*
  • *Värdena är systemberoende. Läs originalbruksanvisningen från systemleverantören för att säkerställa korrekt och säker pressning

Tjänster

Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support