Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Har NFC-tagg för enkel identifiering och hantering via Hilti Connect och ON!Track
  • Godkända av Geberit för pressning av Mapress rörsystem
  • Pressbackar för presskopplingar med M-kontur upp till 35 mm
Användningsområden
  • Klarar att pressa stålrör upp till 35 mm*
  • Klarar att pressa kopparrör upp till 35 mm*
  • *Värdena är systemberoende. Läs originalbruksanvisningen från systemleverantören för att säkerställa korrekt och säker pressning

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support