NPR PS U Pressback
Ny produktArtikel #r8089631
Pressbackar för presskopplingar med U-kontur upp till 50 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-A
- Pressningsprofil: U
- Serviceintervall: 1 år
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Pressbackar för presskopplingar med U-kontur upp till 50 mm
- Har NFC-tagg för enkel identifiering och hantering via Hilti Connect och ON!Track
Användningsområden
- Klarar att pressa plaströr upp till 50 mm*
- *Värdena är systemberoende. Läs originalbruksanvisningen från systemleverantören för att säkerställa korrekt och säker pressning.
Tjänster
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.