Spiralborr HSS 3,0x61mm "MP10

Förstklassig HSS stålborrsats för precisionsborrning av hål med liten diameter i metall, enligt DIN 338

Artikelnummer 304903

Förpackningsstorlek: 10 st Diameter: 3 mm Längd: 61 mm
Spiralborr HSS 3,0x61mm "MP10
Flytta muspekaren över bilden för att zooma.
Klicka på bilden för att zooma.

Pris/artikel: 158,00 SEK / 10 Styck
Kontrollera tillgänglighet
Viktig teknisk information
  • Grundmaterial: Metall, Stål, Medelhårt legerat stål, Olegerat stål, Aluminium, Plast
  • Arbetslängd: 33 mm
  • Arbetsläge: Endast borrning
Mer teknisk information
Fördelar & användningsområden
Fördelar
  • Specialutformad spets med delad spets möjliggör exakt självcentrering på ytan och förbättrad borrstart
  • Snabbare borrningsstart tack vare 135 graders spetsvinkel
Användningsområden
  • Lämplig för borrning i legerat och olegerat stål, värmebehandlat stål och gjutjärn samt aluminiumprofiler för vardagliga arbeten