HSS-G Metallborrsats
Ny produkt
Premium
Artikel #r9047893
Premium HSS borrsats för små hål i metall med precision och hög hastighet, enligt DIN 339
- Produktklass: Premium
- Fäste: Slätt skaft
- DIN: DIN 338
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Specialdesignad korsspets för en start som är exakt, självcentrerande och snabb
- Snabbare start tack vare 135 graders spetsvinkel
- Precisionsslipade HSS-G borr tillverkade enligt DIN 339
- Spiralborr tar enkelt bort spån har bättre värmeminskning tack vare bra tillgång för smörjmedel att nå borrspetsen
- Starkt borr i M2 stål för exakta hål i mjuka och hårda material
Användningsområden
- Borra i legerat och olegerat stål, värmebehandlat stål och gjutjärn samt aluminiumprofiler för de vanligaste arbetena
- Borrning i aluminium, mässing, koppar och plast
- Optimerad prestanda uppnås vid tillämpning av rätt hastighet och skärolja