Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Förbättrad hårdmetallkrona med 4 eller 6 skär för överlägsen borrning som hugger mindre när den träffar armering.
  • Värmebehandlad räffling ger överlägsen slitstyrka och maximal robusthet, med ett slitagemärke för att bedöma borrets lämplighet för infästning av expander
  • Smalare och lättare spiral för bekvämare och snabbare borrning
  • Helt försänkt borrkrona maximerar stabiliteten och gör att den håller längre
  • Om borret mot förmodan går av och du fortfarande kan se slitagemärket så får du ett nytt om det går igenom vår godkännandeprocess för ersättande borr
Användningsområden
  • Slagborrning i armerad betong, betong, murverk och andra material
  • Borra hål för kemankare
  • Borra expanderhål för alla mekaniska expandrar
  • Montage av armering med Hiltis injekteringsmassa
  • Extra långa borr finns för renovering, t.ex. tätningsfogar i murverk och betong för att förhindra att vatten tränger in

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support