TE-YX SP Spadmejslar
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r3440
Extra vass SDS Max (TE-Y) spadmejsel för att bila i terräng med maskin
- Fäste: TE-Y (SDS Max)
- Arbete: Jordarbete
- Längd: 485
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Speciellt designad rund spadmejsel – vass kant för att bryta lera, hårt packad grus eller jord
- Förbättrad uppbrytning av jord – extra starkt fäste på mejseln gör att den får mer kraft från verktyget
- Mer pålitlig – spadmejseln är gjord av höglegerat stål
- Gjord för tuffa jobb – våra spadmejslar är testade för extrem använding och är gjorda för att klara de mest krävande jobben
- Certifierad kvalitet – mejslarna är ISO-certifierade och drar nytta av mer än 30 års expertis av design och tillverkning av mejslar
Användningsområden
- Grävning i lera, hårt packat grus eller jord
- För användning med SDS Max (TE-Y) bilningsmaskiner och borrhammare
- Mark- och anläggningsarbete
- Uppluckring och uppbrytning av hårt packad jord