Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Snabbchuck TE 1/5/15 #338924
Funktioner
  • TE-AC2 är kompatibel med: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
  • TE-AC1 är kompatibel med: TE 6A (första gen. Li-Jon med sn:500 000+), TE 6A & A36 (andra och tredje gen.), TE 6S (sn:700 000+), TE 7 / 7A / 7C
  • TE-AC är kompatibel med: TE 5, TE 5A, TE 6A (första gen Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
  • TE-C chuck är kompatibel med: TE-C (SDS Plus) borrhammare

Teknisk data

Snabbchuck TE 1/5/15 #338924

Konsultering och support