Chuckhållare TE-C-BFH
Ny produktArtikel #60459
Chuck för användning med SDS Plus borrhammare
- Tillbehörstyp: Chuckar
- Chucktyp: Adapter
- Ytterligare information om tillbehör: Anpassa en chuck till ett verktyg med insticksända TE-C (SDS Plus)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Chuckhållare TE-C-BFH #60459
Funktioner
- TE-AC2 är kompatibel med: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- TE-AC1 är kompatibel med: TE 6A (första gen. Li-Jon med sn:500 000+), TE 6A & A36 (andra och tredje gen.), TE 6S (sn:700 000+), TE 7 / 7A / 7C
- TE-AC är kompatibel med: TE 5, TE 5A, TE 6A (första gen Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- TE-C chuck är kompatibel med: TE-C (SDS Plus) borrhammare