Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Passar för nya och befintliga kablar, antingen enstaka eller buntade genom golv och väggar
  • Gör det möjligt med flera genomföringar för större framtida behov av kablar
  • Passar för öppningar på max. 4" eller 108 mm i diameter (med eller utan hylsa)
  • Enkelt och snyggt – utan tätningsmedel, ingen drevning behövs, låga VOC-halter
  • Problemlösare – passar för böjning av kablar, kablar nära vägg/golv och vid kanter (halv manschett)
Användningsområden
  • Enstaka och buntade kablar genom golv och väggar
  • Nya och befintliga kabelinstallationer
  • Genomföringar med membran
  • Vissa koaxialkablar, ledningar och kabelbuntar, luftkonditioneringmontage av värme/kyla och rökledningsrör
  • Böjning av kablar och kablar nära väggen/golvet

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support