X-EKB MX Kabelklämma
Ny produkt
Premium
Artikel #r3169
Kabelbygel i plast för bandade spik
- Arbete: Buntade kablar, Elektriska montage
- Material: Polyamid (PA), Halogenfri
- För användning med (verktyg): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Passar i nosen på BX/GX/DX-maskiner som gör den enkel att fästa
- I UL-listan, övertrycksklassad
- Brandskyddade versioner finns
- Enkelt att för igenom kablar
- I stort sett helt dammfritt montage
Användningsområden
- Sätta fast elkbalr mot en platt yta
- Ett bra avstånd mellan byglarna är 50–100cm – men du måste ta hänsyn till vikten och styvheten i kablarna
- Typiskt avstånd mellan fästelementen är från 50 cm till 100 cm – belastning och kabelns styvhet måste beaktas
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.