BX 3-ME (02) batteridriven bultpistol
Ny produktArtikel #r8843642
Batteridriven bultpistol 22V för el och vvs
- Mått (LxBxH): 473 x 134 x 280 mm
- Verktygsvikt: 3.331 kg
- Spiklängd: 14 - 24 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Andra generationens Hilti batteridrivna bultpistol – för pålitligt montage av högsta kvalitet i betong, stål och vissa typer av massivt murverk
- Batteridriven – du behöver inga gasbehållare eller krut som du måste förvara och slänga på ett korrekt sätt
- Klarar upp till 800/500/400 skott på en laddning (beroende på vilket B22-batteri – 5,2Ah, 3,0Ah eller 2,6Ah)
- Kan användas med bandade eller lösa spik om gängbultar – magasinets kapacitet är 20 spikar
- Designad för hög produktivitet – skjuter 1,3 spik per sekund
Användningsområden
- Montage av kablar och slangar i golv, väggar och tak av betong, massivt murverk och stål
- Montage av olika lättare elinstallationer på golv, väggar och tak av betong, massivt murverk eller stål
- Montage av värmerör på betonggolv
- Passar för olika lättare montage på betong, massivt murverk och stål
- Montage av innerväggsskenor i golv, väggar och tak av betong, massivt murverk och stål – användning av nos för bygg (IF) rekommenderas
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.