X-FCM-R Hylsbricka (rostfritt stål)
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r1670
Hylsbricka i rostfritt stål för fastsättning av golvgaller med gängbultar i högkorrosiva miljöer
- Arbete: Montering av gallerdurk
- Godkännanden: ABS, BV, DNV GL, LR
- För användning med (verktyg): DX 351 BTG
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Snabbare montage – färre steg än med traditionella klamrar och svetsning
- Godkännanden och certifikat – tekniska rapporter, testrapporter och godkännanden finns tillgängliga
- Inget förarbete av ytan krävs – vid fastsättning av gallerdurk mot stål med gängbultar S-BT och X-BT
- Stabilt grepp – låsflikarna på brickan förhindrar att den lossnar eller snurrar
- Minskad snubbelrisk – montaget har en halkfri yta och sticker ut mindre vid korrekt installation på gallerdurk i gångbroar
Användningsområden
- Montage av gallerdurk mot stål i högkorrosiva C5-miljöer, som marin eller olje- och gasinstallationer offshore
- För gallerdurk som utsätts för standardbelastningar såsom gångbroar
- Montage av gallerdurk av stål
- Fastsättning av fiberarmerad gallerdurk av plast (FRP)
- Hylsbricka för M8 gängbultar
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.