X-IE 6 isolerskjutspik
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r123883
Isolerspik för infästning av mineralulls-, EPS-, XPS-, PIR-, PUR-, träulls- och fibercementskivor på mjuk betong och hårdbetong, murverk och stål
- Arbete: Infästning av isolering
- Isoleringsmaterial: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Hårda skivor (t.ex. XPS, PUR, PIR)
- Grundmaterial: Betong (mjuk), Betong (hård), Betong (osprucken), Stål, Murverk (massivt kalkstenstegel)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Mycket snabbt system för fastsättning av isolering – upp till fem gånger snabbare än traditionella metoder
- Rekommenderas för isolering som är 25–200 mm tjock
- Ultimat klassning, väldigt hård spik som går in enklare i betongen med klassens absolut bästa förmåga att fästa och bäst dragvärde
- Utmärkt isoleringsförmåga i en enstegslösning – ingen kåpa behövs
- Där är inga hål i skaftet som förhindrar att mögel och fukt kan komma in i isoleringsmaterialet
Användningsområden
- Infästning av mineralulls-, EPS-, XPS-, PIR-, PUR-, träulls- och fibercementskivor på mjuk och hårdbetong, murverk och stål
- Fastsättning av isolering på väggar och tak
- Isolering av lätt ventilerad fasad
- Sätta fast fasadisolering för källare (grund)
- Lämplig för infästning i icke-ETICS-isolering