X-SW 30 Mjuk bricka med spik
Ny produkt
Premium
Artikel #r66753
Mjuk bricka med förmonterad spik för montage av vattentäta membran på betong eller murverk
- Arbete: Membran och dräneringsplattor, Nät, väv och liknande, Korrugerad plåt av plast, Isolering upp till 30 mm tjock
- För användning med (verktyg): DX 2, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8, DX E72
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Har en tillräckligt stor yta för att ge överlägsen fastspänning av tunna membran
- Förhindrar att tunna eller mjuka membran rivs och slits
- En flexibel mjuk bricka som passar för ojämna ytor
- 30 mm mjuk bricka – rekommenderas för montage av vattentätande membram i tyg mot betong
Användningsområden
- Montage av vattentäta membran på betong eller murverk
- Montage av plastbeklädnad på betong eller murverk
- Montage av tunna membran på betong eller murverk