DX 462 CM stansverktyg för metall
Ny produktArtikel #r626893
Helautomatisk krutdriven bultpistol, högproduktiv, för märkning på varma och kalla metallytor
- Mått (LxBxH): 608 x 72 x 180 mm
- Vikt: 4.35 kg
- Patrontyp: .27 kaliber kort, 6,8/11 M10
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Bärbar och helt oberoende från ström
- Stanshuvudet har plats för upp till 10 tecken (beroende på teckentyp) i valfri kombination av bokstäver och siffror
- Mer pålitlig eftersom den är enkel att rengöra och utföra service på
- En enkel men säker låsmekanism gör att bokstäverna och siffrorna snabbt och enkelt kan bytas ut
Användningsområden
- Stansning av het metall på upp till 800°C
- Stansning av metall för identifiering, spårbarhet och kvalitetskontroll i stålverk, tillverkningsanläggningar, testanläggningar osv.
- Stansning av plåt, valsjärn, göt, tackor och stålsektioner
- Stansning på metaller med vassa stanstecken med låg och extra låg materialbelastning i olika storlekar
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.