X-U MX stål-/betongspik (bandad)
Ny produkt
Premium
Artikel #r3649
Ultimat bandad spik för montage i betong och stål med krutdrivna bultpistoler
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Förzinkad spik för montage i betong eller stål
- Klarar tunga montage, högre dragsvärde
- Finns i längder upp till 72 mm
- Helräfflad spets för gör den perfekt för starkt stål och hård betong
- Band med 10 spik för extremt hög produktivitet och enklare laddning
Användningsområden
- Montage i stål eller betong
- Montage av innerväggsskenor i betong
- Montage av murkramlor
- Montage av trä på betong
- Montage av gjutformar och säkerhetsavspärrningar