Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Förzinkad spik för montage i betong eller stål
  • Klarar tunga montage, högre dragsvärde
  • Med förmonterad bricka som ger ökat överdragsvärde
  • Helräfflad spets för gör den perfekt för starkt stål och hård betong
Användningsområden
  • Montage på stål av typen S 355 (St 52) 6–12 mm
  • Montage av plåt på stål av typen S 355 (St 52) med en tjocklek på 6–8 mm
  • Montage av trä på stål av typen S 355 (St 52) med en tjocklek på 6 mm
  • Montage av trä- eller stålkonsoler på stål eller betong där höga överdragsvärde krävs
  • Montage av trä på betong (även hård betong) eller stål

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support