X-U P8 stål-/betongspik
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r6220
Ultimat lös spik för betong och stål med krutdrivna bultpistoler
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Förzinkad spik för montage i betong eller stål
- Helräfflat skaft gör att den klarar fler användningsområde på stål och hård betong
- Klarar tunga montage, högre dragvärde
- En spik som klarar nästan alla arbete
- Värmedriven ballistisk spets som fäster bra
Användningsområden
- Montage i betong och stål
- Montage av innerväggsskenor i betong
- Montage av murkramlor
- Montage av trä mot betong
- Montage av gjutformar och säkerhetsavspärrningar
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.