Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Kolv X-76-P-10-PTR #388851
Funktioner
  • Speciellt utformade kolv för mindre bomskott och enklare montage
Användningsområden
  • Montage av kompositskivor på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för samverkansbjälklag
  • Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för tak
  • Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för fasadbeklädnad
  • Montage av gallerdukfästen på stålbalkar med gallerdukstillbehör
  • Montage av skjuvförbindelser på stålbalkar med HVB-tillbehör

Teknisk data

Kolv X-76-P-10-PTR #388851

Konsultering och support