Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Kompakt och kapabel – Nuron-batterier med hög effekt ger bästa tänkbara sugförmåga utan att kompromissa med rörlighet, vikt och storlek
  • Enklare att transportera – axelband, smal design och förvaring av tillbehör hjälper till att händerna kan hållas fria och ger mer utrymme i din transportbil
  • Sträckbar dammsugarslang – idealisk vid rengöring där utrymmet är begränsat, då slangen sträcker sig upp till 2,5 m från dammsugaren
  • Filterrengöring – filterrengöring med tryckknapp för att frigöra damm och hjälpa till att hålla sugkraften hög
  • På Nuron Li-ion Platform – batteridrivna dammsugare för byggarbetsplatser utan kompromisser tack vare batterier med längre drifttid och en rad tjänster som håller dig produktiv, idag och i morgon
Användningsområden
  • Rengör torra spill på arbetsplatser – två effektlägen så att du kan balansera högre sugkraft med längre batterilivslängd beroende på området som ska dammsugas

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen