Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Oöverträffad batteriprestanda – Nuron-batterier ger den höga sugförmåga som behövs för att minska dammexponeringen vid de flesta uppgifter, inklusive borrning med sugborr
  • Byggd för rörlighet – kompakt fotavtryck, stora handtag och en vikt på bara 6 kg gör denna till Hiltis hittills mest flexibla arbetsplatsdammsugare
  • Automatisk filterrengöring – hjälper till att hålla sugkraften hög och konsekvent utan att störa ditt arbete (kan stängas av för en mer tystgående användning)
  • Tillvalbara remmar som tillval – ryggburna dammsugare ger större komfort och flexibilitet, samtidigt som båda händerna kan hållas fria
  • Autostart som tillbehör tillgängligt – möjliggör på- och avstängning via Bluetooth®-fjärrkontroll
Användningsområden
  • Dammborttagning från slipning, kapning, borrning och torr kärnborrning
  • Våt- och torrdammsugare för byggdamm, träspån och annat avfall från byggarbetsplatser

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen