VC 5-A22 batteridriven dammsugare
Ny produktArtikel #r8029379
Batteridriven bärbar dammsugare 22V för byggarbetsplatser – designad för att vara smidig och bekväm
- Max. vakuum: 11.5 kPA
- Behållarens kapacitet: 4 l
- Dammkapacitet: 3 kg
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Den kompakta storleken, lätta vikten och det medföljande axelband – gör att den bärbara dammsugaren hålls nära kroppen samtidigt som båda händerna är fria
- Två lägen – eco och fullt, som gör att du kan förlänga batteritiden genom att bara använda högre sugkraft ibland
- Munstycke för springor och golv medföljer
- Slangen kan dras ut upp till 2,5 m för att komma åt i trånga utrymmen
- Du rengör filtret manuellt för att få hög uppsugningsförmåga
Användningsområden
- Rengöring
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.