Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Exakt varvtalsreglering från 3,8–8,4 m/s – du kan använda högre hastigheter för att ta bort material snabbt, och med de lägre hastigheterna får du en perfekt polerad yta på rostfritt stål
  • Förbättrad ergonomi med låsknapp – denna batteridrivna rörbandslip sitter stadigt i ditt grepp, för bekvämare användning och exakt kontroll även i svåråtkomliga platser
  • Byta slipband utan extra verktyg så du lägger mindre tid på det
  • Batteridriven plattform där du använder samma batteri till alla dina 22V verktyg
  • Borstlös motor som är i stort sett underhållsfri vilket minskar avbrott
Användningsområden
  • Grovslipning – tar effektivt bort svetsfogar, grader, rost, beläggningar eller fläckar från stålstänger och -rör
  • Finslipning – finish av rörformat kolstål och rostfritt stål för ett jämnt, enhetligt och snyggt resultat
  • Finish på ytan – ta bort repor från stålrör
  • Spegelblank yta – polering av rostfritt stål till en spegelblank yta

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu