Hoppa över och gå till huvudsidan

Bli kund och logga in för att se dina priser Registrera dig nu

Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Verktygshuvudet roterar 350 grader som gör det enkelt att komma åt oavsett situation
  • Låsstiftet gör att den bara kan låsas i korrekta positioner
  • Backarna drar tillbaka sig automatiskt till sin urpsungliga position efter varje pressning
  • Trycksensor – verktyget pressar inte om inte det inte uppnått rätt tryck
  • Säkerhetsvarning – Varnar med ljud och lampor om något gått fel
Användningsområden
  • Pressningsintervall upp till 108 mm för metallrör*
  • Pressningsintervall upp till 108 mm för kopparrör*
  • Pressningsintervall upp till 110 mm för plaströr*
  • Pressningsintervall upp till 2" för ProPress rostfria stålrör*
  • Pressningsintervall upp till 2" för PureFlow PEX rör*

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen