Uppdatera antal
Tänk på att orderantalet har uppdaterats som beror på minsta tillåtna orderantal.
Tänk på att orderantalet har uppdaterats till pga minsta tillåtna orderantal.
Se våra tillbehör till batteridrivna verktyg konstruerade för att utöka och förbättra deras funktion
Det krävs olika typer av förbrukningsvaror beroende på användningsområdet. Du kanske vill ha en produkt med maximal prestanda för ett specifikt komplext moment eller en tillförlitlig och mångsidig produkt som du kan använda i varierade typer av tillämpningar varje dag. Oavsett vad du behöver, så hittar du det i Hiltis stora sortiment. Men hur väljer du rätt förbrukningsvara för dina behov?
Normalt är det ganska enkelt att välja rätt borr för arbetet. Men vad gör man när skruvarna inte är standardskruvar, arbetar i hårda material eller i begränsade utrymmen?
Att borra hål är en av de vanligaste arbetsuppgifterna inom byggbranschen, tillverkning och andra hantverk. Även om det kan vara enkelt att göra hål i en bit metall så finns det flera faktorer som påverkar kvaliteten och effektiviteten när man ska borra ett hål, exempelvis:
Sammantaget innebär dessa faktorer om hålet blir lämpligt för ändamålet eller inte. Tveklöst är det viktigaste övervägandet valet av rätt typ av borr. För att hjälpa dig att alltid välja rätt erbjuder vi många olika typer av borr – allt efter vilket typ av hål du ska göra, vilket material du ska borra i och hur slutresultatet ska se ut.
Tre färger, tre prestandanivåer, tre prislägen – allt under ett och samma varumärke som garanterar en kvalitet som du kan lita på. Vi har gjort det lätt att förstå. Med bara en snabb blick ser du skillnaderna mellan de olika produktserierna för alla våra förbrukningsvaror. Vår strategi med tre olika nivåer där alla produktkategorierna har enhetliga namn och färger gör det enkelt att välja rätt instick, infästning, fästdon, fogskum eller andra förbrukningsvaror som du behöver.
Överlägsen produktivitet, säkerhet och pålitlighet. Denna prestandanivå ger lägsta totalkostnad tack vare kortare arbetstid och längre livslängd.
Imponerande mångsidighet och pålitlighet. Denna Premium-lösning ger hög prestanda för kvalitetsmedvetna användare.
Hilti-kvalité i en prisvärd lösning. Denna standardprodukt ger lägsta inköpskostnad samtidigt som den håller Hiltis beryktade kvalitet.