Programvara Firestop Documentation Manager
Ny produktArtikel #r2761623
Webbaserad applikation för effektiv dokumentering, spårning och efterkontroll av brandskyddsinstallationer
- Systemkrav: Molnprogram inget lokalt utrymme eller installation krävs, Dator med fast internetanslutning och den senaste versionen av Internet Browser IE, Firefox, Chrome, Med WiFi- eller 3G/4G-nätverk
- Säkerhet och tillstånd: Användarbaserade inloggningsuppgifter, Anslutning via säker http (https)-teknik
- Produktklass: Ultimate
Programvarufunktioner
Misslyckade kontroller och exponering för skadeståndsansvar vid brandrelaterade incidenter är två större risker vid otillräcklig brandskyddshantering. Detta program för brandskyddsdokumentation är utformat för att ge dig en effektiv och praktisk metod för att alltid ha din installationsdokumentation uppdaterad.
Programmet kan generera en rapport som omfattar information om lösningen, tillhörande godkännandedokument, foton före/efter brandstopp, kommenterade planritningar samt verifieringar av installationer.
Planera installationer, modifieringar och återmonteringar i alla slags brandskyddssystem i digitala planritningar, som gör det enklare att lokalisera ett specifikt brandskyddselement i dina byggnader. Varje installation kan göras unikt identifierbart med hjälp av etiketter med en QR-kod (tillgänglig separat)
Med applikationer för både för mobila enheter och stationära enheter sammankopplade genom automatisk molnsynkronisering gör programmet för brandskyddsdokumentation det enkelt att planera och hantera brandskyddsinstallationer som följer reglerna oavsett var du befinner dig på dina byggarbetsplatser.
Programmet för brandskyddsdokumentation fungerar tillsammans med brandskydd från alla tillverkare och låter dig spara all installationsdata på en plats och i ett enhetligt format.
Teknisk data
Dokument & filmer
Konsultering och support
Betyg & Recensioner

Documentation manager
Enkel registrering och rapportering av dina brandskyddsinstallationer
Registrera, spåra och rapportera varje installerat brandskyddssystem - oavsett tillverkare - med bara ett knapptryck. Documentation Manager gör det enkelt att planera och hantera brandskyddssystem som uppfyller koden var du än befinner dig och från nästan vilken enhet som helst.
Prova redan idag utan kostnad i 30 dagar.
DOKUMENTERA ALLT VARA BEREDD PÅ ALLT
Minska risken
Genom att hålla dina installationsregister uppdaterade behöver du aldrig oroa dig för att bli underkänd vid en inspektion eller att hållas ansvarig för en brandrelaterad olyckshändelse.
Öka produktiviteten
Med vår molnbaserade plattform med gratis mobilapp kan du samarbeta med vem som helst var som helst - så att du får mer gjort.
Öka effektiviteten
Hantera och registrera brandskyddsinstallationer direkt från digitala golvritningar - så att du är säker på att rätt lösningar installeras på rätt plats.
Funktioner

Molnbaserad plattform
Hantera och dokumentera installationer, modifieringar och eftermonteringar av alla brandsäkerhetssystem var som helst och på nästan vilken enhet som helst.

Navigering via golvritning
Navigera genom ett projekt och registrera nya eller befintliga installationer med hjälp av uppladdade ritningar av planlösningar.

Omedelbar rapportering
Skapa snabbt en omfattande rapport komplett med alla fakta om lösningen, tillhörande godkännandehandlingar, före och efter bilder, markerade golvritningar samt installationsverifiering.

Offline-funktion
Dokumenten kan användas även när du inte är uppkopplad. Installationsfakta sparas automatiskt i molnet när du har möjlighet att koppla upp dig igen.

Samarbete i realtid
Insamling av data i realtid gör det möjligt för alla medarbetare i ett team att samarbeta på de senast uppdaterade ritningarna på en gemensam plattform. Det säkerställer transparens för alla intressenter under varje steg i arbetet.

Gratis mobilapp
Granska, markera och dela ritningar för brandskydd från arbetsplatsen. Mobilappen är kompatibel med smartphones och surfplattor med både iOS och Android.

Dokumentering från flera leverantörer
Dokumentera brandskyddssystem från alla tillverkare - inte bara Hilti - så att du har tillgång till all installationsdata på ett och samma ställe.
Tekniska data
Säkehtehskrav | Navigera till applikationen via en standardwebbläsare som Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox Använd mobilapplikationen på enheter som kör Apple iOS 11.0 eller senare - alternativt Android 7.0 eller senare. |
Säkerhet och autentisering | Användarbaserad inloggningsinformation, koppling över säker (https) anslutning |