Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Snabbt och enkelt montage för isolering – upp till fem gånger snabbare än vanliga metoder
  • Kort och bekväm slaglängd (20 mm │ 3/4") med låg rekyl för mindre trötthet, särskilt vid montage ovanför huvudet
  • Plattform för batteridrivna verktyg – samma batteri till alla Hilti 12V-verktyg
  • Batteriet håller länge – 5 000 spik per laddning, med en laddningstid på bara 30 minuter
  • Gasbehållaren räcker länge – mer än 800 skott per behållare
Användningsområden
  • Ett verktyg för montage av mineralull, EPS, XPS, PIR och PUR i mjuk och viss hårdbetong och kallformad stålregel
  • Rekommenderas för montage av isoleringsmaterial mot vägg och tak.
  • Rekommenderas för montage av isolering i lätt ventilerad fasad (LVF)
  • Rekommenderas för montage av isolering på undersidan av betongplattor (tak)
  • Montage av fasadisolering för källare (grund)

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen