Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • S-BT MF är enkel och pålitlig att använda – behövs inga kablar eller tung utrustning för installation
  • Passar för milt korrosiva miljöer (C3)
  • Enkel installation i trånga utrymmen
  • Inga omarbetningar på belagt stål
  • Kompatibel med Hilti MQ- och MC-system
Användningsområden
  • Lämplig för användning på stål med en tjocklek på 6 mm (1/4") eller mer
  • Montage av kabelstegar med skenor eller klammer
  • Montage av kabelstegar och kabeldragningar med skenor eller fixklammer
  • Montage av kopplingsdosor, kopplingsenheter och instrumentpaneler direkt eller med skenor
  • Montage av belysning, skyltar osv.

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support